Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Polyamid Prírodná

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z prírodného polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10279021

Starý kód produktu:

495233

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,714 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

714,00 €

1000 x 0,714 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 30.5 mm
Priemer hlavy 19.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 25.4 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Guličkové - EURO
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás