10395738
497394
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 18.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.728 in |
Priemer hlavy | 5.5 mm |
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.0 - 3 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.118 - 0.118 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.0 - 16.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.157 - 0.65 in |
Farba | Priesvitná |
Plný materiál | Polypropylén |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.