Menu Hľadať

Zatláčací nit 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Priesvitná

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z priehľadného PP s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10395745

Starý kód produktu:

497395

370 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2803 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

280,30 €

1000 x 0,2803 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 12.7 mm
Priemer hlavy 15.5 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.0 - 6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 8.0 mm
Farba Priesvitná
Plný materiál Polypropylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás