10149294
BHF-14
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1645 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 50.8 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 2 in |
Priemer hlavy | 16.5 mm |
Priemer hlavy | 0.65 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7.1 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.28 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 19.7 - 43.8 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.776 - 1.724 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.