Menu Hľadať

Stromčekový nit 4.8 mm 10.8 mm 19.7 mm Polyamid Čierna

Upevňovacie prvky do slepého otvoru majú rebrá, ktoré sa pri zatlačení do otvoru vychýlia, a sú schopné spojiť rôzne hrúbky panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10149317

Starý kód produktu:

BHF-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1506 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 24.1 mm
Priemer hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 10.8 - 19.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Stromček
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás