Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.0 mm 2.0 mm 15.0 mm Polyamid Čierna

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž. Samozhášacie vlastnosti.
Nový kód produktu:

10000700

Starý kód produktu:

BPF-F1G12

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 10999 0,2259 €
11000 + 0,1854 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

225,90 €

1000 x 0,2259 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 24.7 mm
Priemer hlavy 17.8 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.0 - 7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 15.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Stromček
Typ Typ 3
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás