10000731
BPF-F4410
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 14.7 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.579 in |
Priemer hlavy | 12.9 mm |
Priemer hlavy | 0.508 in |
Výška hlavy | 2.3 mm |
Výška hlavy | 0.091 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.0 - 5 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 - 0.197 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 7.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.295 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Typ | Typ 3 |
Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.