Menu Hľadať

Stromčekový nit 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž. Samozhášacie vlastnosti.
Nový kód produktu:

10016596

Starý kód produktu:

MPLE-3.2M-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 6999 0,2565 €
7000 + 0,2077 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

256,50 €

1000 x 0,2565 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 4.8 mm
Priemer hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Type 2
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás