Menu Hľadať

Stromčekový nit 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Polyamid Čierna

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž.
Nový kód produktu:

10016626

Starý kód produktu:

MPLE-32M/35MBK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,125 €
5000 - 9999 0,1226 €
10000 + 0,12 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

125,00 €

1000 x 0,125 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.2 mm
Priemer hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.1 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.2 - 3.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.9 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás