Menu Hľadať

Stromčekový nit 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Polyamid Prírodná

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž. Samozhášacie vlastnosti.
Nový kód produktu:

10021033

Starý kód produktu:

PFP-7-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2621 €
5000 + 0,2133 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

262,10 €

1000 x 0,2621 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.1 mm
Priemer hlavy 10.2 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.4 - 6.35 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás