Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž.
Nový kód produktu:

10021767

Starý kód produktu:

PL-250-10-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 15999 0,1896 €
16000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

189,60 €

1000 x 0,1896 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 4.1 mm
Priemer hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.2 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové západky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás