Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 6.7 mm 6.7 mm Polyamid Prírodná

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10021781

Starý kód produktu:

PL-250-12-01

1900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1896 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

189,60 €

1000 x 0,1896 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 4.1 mm
Priemer hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.7 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové západky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás