10164303
RBF-4.8-11.1-16
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 11.1 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.437 in |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.8 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.189 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.1 - 7.2 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.083 - 0.283 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Typ | Guličkové - EURO |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.