Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.
These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Skupina SR: SR1811
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer otvoru zahĺbenia | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1728 € - 0,1728 € | 3500 Na sklade |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Čierna
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Biela
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Čierna
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,1757 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Čierna
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,1728 € - 0,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biela
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,177 € - 0,177 € | 2 Na sklade |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Čierna
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,1757 € - 0,1757 € | 396 Na sklade |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biela
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,177 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biela
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,177 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Čierna
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Čierna
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,104 € - 0,1105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biela
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,177 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biela
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.