Menu Hľadať

Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid Čierna

Zatlačovací nit so zápustnou hlavou vyrobené z čierneho polyamidu s plochým tvarom hlavy.
Nový kód produktu:

10027493

Starý kód produktu:

SRCS-4060B

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

172,80 €

1000 x 0,1728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.1 - 4.2 mm
Rozmer otvoru zahĺbenia 9.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.5 - 4.5 mm
Dĺžka kotvy 6.0 mm
Priemer hlavy 8.8 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Zápustná
Tvar hlavy nitu Ploché
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás