10027509
SRCS-4060W
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1728 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.161 - 0.165 in |
Rozmer otvoru zahĺbenia | 9.4 mm |
Rozmer otvoru zahĺbenia | 0.37 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.5 - 4.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.138 - 0.177 in |
Dĺžka kotvy | 6.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.236 in |
Priemer hlavy | 8.8 mm |
Priemer hlavy | 0.346 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Zápustná |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Druh nitovania | Zásuvné |
Commodity Code | 3926909790 |
Normy | DIN ISO 7721 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.