Menu Hľadať

Zápustná N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

Zatlačovací nit so zápustnou hlavou vyrobený z bieleho polyamidu s plochým tvarom hlavy.
Nový kód produktu:

10027523

Starý kód produktu:

SRCS-4070W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1105 €
5000 - 9999 0,1083 €
10000 - 24999 0,1062 €
25000 + 0,104 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

110,50 €

1000 x 0,1105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.1 - 4.2 mm
Rozmer otvoru zahĺbenia 9.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.5 - 5.5 mm
Dĺžka kotvy 7.2 mm
Priemer hlavy 8.8 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Zápustná
Tvar hlavy nitu Ploché
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás