10488102
SRCS-4090B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.161 - 0.165 in |
Rozmer otvoru zahĺbenia | 9.4 mm |
Rozmer otvoru zahĺbenia | 0.37 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.5 - 7.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.256 - 0.295 in |
Dĺžka kotvy | 9.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.354 in |
Priemer hlavy | 8.8 mm |
Priemer hlavy | 0.346 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Zápustná |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Druh nitovania | Zásuvné |
Commodity Code | 3926909790 |
Normy | DIN ISO 7721 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.