Menu Hľadať

Zápustná N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Zatlačovací nit so zápustnou hlavou vyrobené z čierneho polyamidu s plochým tvarom hlavy.
Nový kód produktu:

10173473

Starý kód produktu:

SRCS-5065B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1785 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

178,50 €

1000 x 0,1785 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.1 - 5.2 mm
Rozmer otvoru zahĺbenia 10.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.5 - 4.5 mm
Dĺžka kotvy 6.5 mm
Priemer hlavy 9.8 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Zápustná
Tvar hlavy nitu Ploché
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás