10366462
27SR0030
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1552 € |
5000 - 19999 | 0,1397 € |
20000 + | 0,1257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 6.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.256 in |
Priemer hlavy čapu | 8.9 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.35 in |
Výška hlavy čapu | 1.6 mm |
Výška hlavy čapu | 0.063 in |
Priemer hlavy | 7.0 mm |
Priemer hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.0 - 4.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.157 - 0.165 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.0 - 5.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.157 - 0.197 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polysulfón |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.