Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - spínacie

Na sklade

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Skupina SR: SR2316

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka čapu Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,3046 € - 0,3046 € Požiadajte o dodací termin tu
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,2901 € - 0,2901 € 50 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,2084 € - 0,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1661 € - 0,1661 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,274 € - 0,274 € 114300 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1632 € - 0,1632 € 10 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1661 € - 0,1661 € 3000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1358 € - 0,1358 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1516 € - 0,1516 € 36000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1968 € - 0,1968 € 700 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.66
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2084 € - 0,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
0,1516 € - 0,1516 € 2280 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2565 € - 0,2565 € 548 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.66
8.0 mm
10.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,3046 € - 0,3046 € Požiadajte o dodací termin tu
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1516 € - 0,1516 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2814 € - 0,2814 € Požiadajte o dodací termin tu
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1358 € - 0,1358 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1516 € - 0,1516 € 5020 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2901 € - 0,2901 € 20 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
  • z/zo 8
Rozperný nit 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173589

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 5.5 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173572

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
Rozperný nit 2.7 mm 3.6 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174074

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 3.6 mm
Rozperný nit 1.5 mm 2.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174180

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 2.5 mm
Rozperný nit 7.5 mm 4.0 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173503

Cenové rozpätie
0,274 € - 0,274 €

Úroveň zásob
114300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 4.0 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174203

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174241

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    11.2 mm
Rozperný nit 1.0 mm 3.0 mm Polyamid 6 Biela

10172612

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 4.4 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172568

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Zatlačovacie nity Polyamid 6.66 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

10174265

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1968 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 5.5 mm
Rozperný nit 5.1 mm 6.0 mm Polyamid 6.66 Čierna

10173961

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.7 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.1 - 6.0 mm
Rozperný nit 2.1 mm 2.8 mm Polyamid 6 Biela

10172513

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
2280 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Zatlačovacie nity Polyamid 6.66 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

10174258

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
548 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Rozperný nit 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173596

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 6.5 mm
Rozperný nit 4.4 mm 5.0 mm Polyamid 6 Biela

10172575

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 2.2 mm 3.1 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173541

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.2 - 3.1 mm
Rozperný nit 1.0 mm 3.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172605

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 2.9 mm 3.6 mm Polyamid 6 Čierna

10172520

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
5020 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 3.5 mm 5.5 mm Polyamid 6 Biela

10173312

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 2.5 mm 3.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173565

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.5 mm