10366509
27SR236240
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1575 € |
2500 - 4999 | 0,1359 € |
5000 + | 0,1189 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.413 in |
Priemer hlavy čapu | 12.0 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.472 in |
Výška hlavy čapu | 2.5 mm |
Výška hlavy čapu | 0.098 in |
Priemer hlavy | 9.0 mm |
Priemer hlavy | 0.354 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.201 - 0.205 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.4 - 4.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.094 - 0.157 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku