Menu Hľadať

N/A Čierna 4.7 mm 6.3 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10366516

Starý kód produktu:

27SR2400375

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1765 €
5000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,143 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

176,50 €

1000 x 0,1765 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 10.5 mm
Priemer hlavy čapu 11.2 mm
Výška hlavy čapu 3.0 mm
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.1 - 5.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.7 - 6.3 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Druh nitovania Zásuvné
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás