10172568
SR-2064B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.394 in |
Dĺžka čapu | 7.1 mm |
Dĺžka čapu | 0.28 in |
Priemer hlavy čapu | 4.2 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.165 in |
Výška hlavy čapu | 1.2 mm |
Výška hlavy čapu | 0.047 in |
Priemer hlavy | 8.0 mm |
Priemer hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 1.8 mm |
Výška hlavy | 0.071 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 2.1 - 2.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.083 - 0.087 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.4 - 5.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.173 - 0.197 in |
Montážna sila | 3.0 kg |
Montážna sila | 3.0 kg |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku