Menu Hľadať

N/A Biela 1.0 mm 3.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu. Poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé spojenie. Nit sa rozpína, čím dôjde k ich pevnému uchyteniu. Ponúka dobrú elektrickú izoláciu a odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. K dispozícii je inštalačný nástroj na rýchlejšie upevnenie a ide o odporúčaný spôsob použitia.
Nový kód produktu:

10172612

Starý kód produktu:

SR-2642W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1299 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

129,90 €

1000 x 0,1299 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.6 mm
Dĺžka čapu 4.5 mm
Priemer hlavy čapu 5.0 mm
Výška hlavy čapu 1.4 mm
Priemer hlavy 4.2 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 2.7 - 2.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 3.0 mm
Montážna sila 5.0 kg
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6
Typ/prevedenie nitu Zacvaknutím
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás