Menu Hľadať

N/A Čierna 4.3 mm 5.2 mm (PT)

Tento zatláčací spojovací prvok je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6. Uzamyká sa do opred vytvorených otvorov v paneloch a ponúka odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Nový kód produktu:

10172667

Starý kód produktu:

SR-2664B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1299 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

129,90 €

1000 x 0,1299 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.2 mm
Dĺžka čapu 7.8 mm
Priemer hlavy čapu 5.0 mm
Výška hlavy čapu 1.4 mm
Priemer hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 1.4 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 2.7 - 2.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.3 - 5.2 mm
Montážna sila 5.0 kg
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Typ/prevedenie nitu Zacvaknutím
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás