Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Čierna

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z čierneho polyamidu, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10321003

Starý kód produktu:

SR-3230B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

333,20 €

1000 x 0,3332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 23.0 mm
Dĺžka čapu 24.0 mm
Priemer hlavy čapu 6.4 mm
Výška hlavy čapu 1.6 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Montážna sila 8.0 kg
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Druh nitovania Zásuvné
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás