10173114
SR-4100W
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 4.8 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.189 in |
Dĺžka čapu | 11.0 mm |
Dĺžka čapu | 0.433 in |
Priemer hlavy čapu | 8.0 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.315 in |
Výška hlavy čapu | 1.8 mm |
Výška hlavy čapu | 0.071 in |
Priemer hlavy | 5.0 mm |
Priemer hlavy | 0.197 in |
Výška hlavy | 1.4 mm |
Výška hlavy | 0.055 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.1 - 4.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.161 - 0.165 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 7.5 - 8.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.295 - 0.335 in |
Montážna sila | 20.0 kg |
Montážna sila | 20.0 kg |
Farba | Biela |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.