Menu Hľadať

N/A Opálená (hnedá) 2.2 mm 3.1 mm (PT)

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z bieleho polyamidu 6, RMS-52, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10173541

Starý kód produktu:

SRHR-3545

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2691 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

269,10 €

1000 x 0,2691 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 4.5 mm
Dĺžka čapu 6.1 mm
Priemer hlavy čapu 6.4 mm
Výška hlavy čapu 1.6 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.6 - 3.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.2 - 3.1 mm
Farba Opálená (hnedá)
Plný materiál Polyamid 4.6
Typ/prevedenie nitu Zacvaknutím
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás