10174050
SRVO-3535B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 6.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.256 in |
Dĺžka čapu | 5.1 mm |
Dĺžka čapu | 0.201 in |
Priemer hlavy čapu | 6.4 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.252 in |
Výška hlavy čapu | 1.6 mm |
Výška hlavy čapu | 0.063 in |
Priemer hlavy | 9.0 mm |
Priemer hlavy | 0.354 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.6 - 3.7 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.142 - 0.146 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.2 - 2.1 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.047 - 0.083 in |
Montážna sila | 12.0 kg |
Montážna sila | 12.0 kg |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.66 |
Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.