10174241
SRVO-5105B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 9.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.374 in |
Dĺžka čapu | 12.0 mm |
Dĺžka čapu | 0.472 in |
Priemer hlavy čapu | 9.0 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.354 in |
Výška hlavy čapu | 2.2 mm |
Výška hlavy čapu | 0.087 in |
Priemer hlavy | 11.2 mm |
Priemer hlavy | 0.441 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.201 - 0.205 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 7.5 - 8.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.295 - 0.335 in |
Montážna sila | 25.0 kg |
Montážna sila | 25.0 kg |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.66 |
Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku