Menu Hľadať

Montážna svorka 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má plochý tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10380611

Starý kód produktu:

466736

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3751 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,51 €

100 x 0,3751 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 2.5 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás