Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
13,60 € - 19,43 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
25.0
Closed
13,89 € - 19,84 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0
Oceľ
8.0
16.0
45.0
Double Length
11,70 € - 16,71 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
Nehrdzavejúca oceľ
10.0
19.0
29.0
Closed
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
Oceľ
10.0
19.0
29.0
Closed
62,56 € - 89,37 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1
Nehrdzavejúca oceľ
30.0
47.0
68.0
Closed
189,15 € - 270,21 € Požiadajte o dodací termin tu
77.6
Nehrdzavejúca oceľ
50.0
75.0
100.0
Closed
27,38 € - 39,11 € Požiadajte o dodací termin tu
45.8
Nehrdzavejúca oceľ
12.0
22.0
57.0
Long Version
17,02 € - 24,32 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
36.0
Closed
19,61 € - 28,01 € Požiadajte o dodací termin tu
49.8
Oceľ
16.0
26.0
70.0
Double Length
10,33 € - 14,76 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
Oceľ
20.0
2.0
45.0
Closed
23,44 € - 33,48 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
Oceľ
20.0
32.0
80.0
Double Length
63,85 € - 91,21 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
112.0
Long Version
69,30 € - 99,00 € Požiadajte o dodací termin tu
121.2
Oceľ
40.0
62.0
154.0
Double Length
52,22 € - 74,60 € Požiadajte o dodací termin tu
101.7
Oceľ
60.0
90.0
125.0
Closed
17,17 € - 24,53 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
25.0
Closed
29,88 € - 42,69 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
45.0
Long Version
Požiadajte o dodací termin tu
77.6
Nehrdzavejúca oceľ
50.0
75.0
100.0
Closed
Požiadajte o dodací termin tu
101.7
Nehrdzavejúca oceľ
60.0
90.0
125.0
Closed
24,64 € - 35,20 € Požiadajte o dodací termin tu
60.6
Oceľ
40.0
62.0
80.0
Closed
102,22 € - 146,03 € Požiadajte o dodací termin tu
155.2
Oceľ
50.0
75.0
192.0
Double Length
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155964

Cenové rozpätie
19,43 € - 13,60 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 8.0 16.0 45.0 Oceľ

20156046

Cenové rozpätie
19,84 € - 13,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157296

Cenové rozpätie
16,71 € - 11,70 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineárne guľové puzdro Closed 10.0 19.0 29.0 Oceľ

20157265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158194

Cenové rozpätie
89,37 € - 62,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158255

Cenové rozpätie
270,21 € - 189,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155438

Cenové rozpätie
39,11 € - 27,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155476

Cenové rozpätie
24,32 € - 17,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 16.0 26.0 70.0 Oceľ

20155551

Cenové rozpätie
28,01 € - 19,61 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineárne guľové puzdro Closed 20.0 2.0 45.0 Oceľ

20155599

Cenové rozpätie
14,76 € - 10,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 20.0 32.0 80.0 Oceľ

20155643

Cenové rozpätie
33,48 € - 23,44 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155735

Cenové rozpätie
91,21 € - 63,85 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 40.0 62.0 154.0 Oceľ

20155827

Cenové rozpätie
99,00 € - 69,30 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155926

Cenové rozpätie
74,60 € - 52,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155971

Cenové rozpätie
24,53 € - 17,17 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156039

Cenové rozpätie
42,69 € - 29,88 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Closed 50.0 75.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158224


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineárne guľové puzdro Closed 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155803

Cenové rozpätie
35,20 € - 24,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 50.0 75.0 192.0 Oceľ

20155889

Cenové rozpätie
146,03 € - 102,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0