Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
6,02 € - 8,60 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
Oceľ
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
Nehrdzavejúca oceľ
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
Nehrdzavejúca oceľ
6.0
12.0
19.0
Closed
81,63 € - 116,61 € Požiadajte o dodací termin tu
60.6
Nehrdzavejúca oceľ
40.0
62.0
80.0
Closed
90,95 € - 129,93 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1
Nehrdzavejúca oceľ
30.0
47.0
68.0
Closed
139,48 € - 199,26 € Požiadajte o dodací termin tu
60.6
Nehrdzavejúca oceľ
40.0
62.0
80.0
Closed
16,81 € - 24,02 € Požiadajte o dodací termin tu
45.8
Oceľ
12.0
22.0
61.0
Double Length
15,66 € - 22,37 € Požiadajte o dodací termin tu
45.8
Oceľ
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,30 € - 37,57 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
36.0
Closed
32,10 € - 45,85 € Požiadajte o dodací termin tu
49.8
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
70.0
Long Version
19,69 € - 28,13 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
Nehrdzavejúca oceľ
20.0
32.0
45.0
Closed
55,72 € - 79,60 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
Nehrdzavejúca oceľ
20.0
32.0
80.0
Long Version
41,46 € - 59,23 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
58.0
Closed
8,02 € - 11,45 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
Oceľ
12.0
22.0
32.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Požiadajte o dodací termin tu
101.7
Nehrdzavejúca oceľ
60.0
90.0
125.0
Closed
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro Closed 6.0 12.0 19.0 Oceľ

20157258

Cenové rozpätie
8,60 € - 6,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineárne guľové puzdro Closed 6.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157289

Cenové rozpätie
16,49 € - 11,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineárne guľové puzdro Closed 6.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157333

Cenové rozpätie
20,53 € - 14,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158200

Cenové rozpätie
116,61 € - 81,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158231

Cenové rozpätie
129,93 € - 90,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158248

Cenové rozpätie
199,26 € - 139,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 12.0 22.0 61.0 Oceľ

20158309

Cenové rozpätie
24,02 € - 16,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 12.0 22.0 57.0 Oceľ

20155452

Cenové rozpätie
22,37 € - 15,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155483

Cenové rozpätie
37,57 € - 26,30 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155537

Cenové rozpätie
45,85 € - 32,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155575

Cenové rozpätie
28,13 € - 19,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155636

Cenové rozpätie
79,60 € - 55,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155674

Cenové rozpätie
59,23 € - 41,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineárne guľové puzdro Closed 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20155391

Cenové rozpätie
11,45 € - 8,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 125.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158262

Cenové rozpätie
639,21 € - 447,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0