Menu Hľadať

Závesné háčiky v tvare C

Na sklade

C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Celková dĺžka Priemer drôtu Kúpiť
0,1408 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
77.0 mm
73.0 mm
0,1097 € - 0,1915 € 1000 Na sklade
Oceľ
36.0 mm
34.0 mm
Voľný závesný háčik 77.0 mm Oceľ

10380130

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    77.0 mm
  • Priemer drôtu
    73.0 mm
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Price per piece incl VAT
    0.1018 GBP
  • Commodity Code
    7326909890
Voľný závesný háčik 36.0 mm Oceľ

10380123

Cenové rozpätie
0,1915 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Priemer drôtu
    34.0 mm
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Price per piece incl VAT
    0.1975 GBP
  • Commodity Code
    7326909890