Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.4 mm UL94 V-2 PA Prírodná

Táto rozpera má jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá pri zaskrutkovaní vytvorí na spodnom konci závit. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #4 alebo M3.
Nový kód produktu:

10161173

Starý kód produktu:

MSPMST-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,237 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

237,00 €

1000 x 0,237 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie bez zámku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #4,M3
Vzdialenosť stranového kľúča 4.7 mm
Priemer otvoru A 3.2 mm
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Dĺžka závitu 4.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Výška uzamykacej hlavy A 3.8 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás