Menu Hľadať

Závitorezné podpierky PCB

Na sklade

These spacers have a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole that they go into acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole. They are easily installed by hand with minimal force. The top fix is a locking bayonet nose.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2478 € - 0,2478 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
0,2507 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
0,2434 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
0,222 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2351 € - 0,2465 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,2419 € - 0,2419 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
0,2493 € - 0,2493 € 700 Na sklade
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
0,2008 € - 0,209 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,1942 € - 0,2025 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,1748 € - 0,1943 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
0,2478 € - 0,2478 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
0,1786 € - 0,1984 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161180

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 14.3 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161227

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.8 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161166

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 22.2 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10170304

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 28.6 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10170311

Cenové rozpätie
0,2465 € - 0,2351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161159

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161197

Cenové rozpätie
0,2493 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10170335

Cenové rozpätie
0,209 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10170328

Cenové rozpätie
0,2025 € - 0,1942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 11.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161203

Cenové rozpätie
0,1943 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161173

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10161210

Cenové rozpätie
0,1984 € - 0,1786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm