Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 28.6 mm UL94 V-2 PA Prírodná

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Nový kód produktu:

10170311

Starý kód produktu:

SCBSST-18-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2358 €
5000 - 9999 0,2311 €
10000 + 0,2249 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

235,80 €

1000 x 0,2358 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #8,M4
Vzdialenosť stranového kľúča 7.9 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 28.6 mm
Dĺžka závitu 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás