Menu Hľadať

Závitové káblové puzdrá do lampy

Vo výrobe

Závitové káblové puzdrá do lampy sú navrhnuté tak, aby chránili kábel elektrickej lampy pred ostrými hranami závitovej rúrky používanej vo svietidlách.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Výška Vonkajší priemer Kúpiť
0,1153 € - 0,1424 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
0,1223 € - 0,151 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 in
9.5 mm
27 mm
0,1081 € - 0,1353 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
0,1148 € - 0,1417 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
Puzdrá so závitom Okrúhle 3/8 NPS Polyamid 6 Čierna

10325087

Cenové rozpätie
0,1424 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Výška
    11.1 mm
  • Farba
    Čierna
Puzdrá so závitom Okrúhle 1/2 NPS Polyamid 6 Čierna

10325094

Cenové rozpätie
0,151 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vonkajší priemer
    27 mm
  • Výška
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
Puzdrá so závitom Okrúhle 1/8 NPS Polyamid 6 Čierna

10325063

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vonkajší priemer
    15.1 mm
  • Výška
    7.1 mm
  • Farba
    Čierna
Puzdrá so závitom Okrúhle 1/4 NPS Polyamid 6 Čierna

10325070

Cenové rozpätie
0,1417 € - 0,1148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Typ závitu
    NPS
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Výška
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna