Menu Hľadať

Puzdrá so závitom Okrúhle 3/8 NPS PA Čierna

Toto káblové puzdro do lampy je tvarované z čierneho tepelne stabilizovaného polyamidu a je navrhnuté tak, aby chránilo elektrický kábel lampy pred ostrými hranami, ktoré možno nájsť na svietidlách.
Nový kód produktu:

10325087

Starý kód produktu:

04MP0375TLB

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1294 €
5000 - 9999 0,1108 €
10000 + 0,1034 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

129,40 €

1000 x 0,1294 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 3/8"
Typ závitu NPS
Vonkajší priemer 22.2 mm
Výška 11.1 mm
Farba Čierna
Materiál PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás