Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 14.5 mm;M12 Žltá PA6

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má metrické závity, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597399

Starý kód produktu:

20597399

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2501 €
5000 - 24999 0,1787 €
25000 + 0,1608 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

125,05 €

500 x 0,2501 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 9.0 mm
SW2 6.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás