Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.
Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.
Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Thread Sizes (All) | Farba | Materiál | H | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3026 € - 0,4707 € | 800 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
| 0,5564 € - 0,7406 € | 650 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity GAS
|
2
|
||
| 0,4944 € - 0,769 € | 950 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity GAS
|
2
|
||
| 0,9956 € - 2,7368 € | 40 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Biela
|
PA, TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
2
|
||
| 0,2027 € - 0,5554 € | 1800 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity GAS
|
2
|
||
| 0,2522 € - 0,6143 € | 2800 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
| 0,4709 € - 1,3192 € | 650 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity GAS
|
2
|
||
| 0,3954 € - 0,6151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,1543 € - 0,24 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1332 € - 0,2072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,1828 € - 0,2843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,1481 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,1029 € - 0,1601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,2025 € - 0,3151 € | 2968 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1681 € - 0,2615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,3439 € - 0,5349 € | 240 Na sklade |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,2829 € - 0,4401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Britské
|
2
|
||
| 0,2555 € - 0,3975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Britské
|
1
|
||
| 0,1698 € - 0,2641 € | 14000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Britské
|
1
|
||
| 0,3119 € - 0,4852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Červená
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Britské
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku