Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 26.0 mm;M20 Žltá PA6

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má metrické závity, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597443

Starý kód produktu:

20597443

2968 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,3014 €
3000 - 14999 0,2153 €
15000 + 0,1937 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

90,42 €

300 x 0,3014 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás