Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 22.0 mm;3/8" Žltá PA6

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má závity GAS, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597481

Starý kód produktu:

20597481

11250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 4499 0,2707 €
4500 - 22499 0,1934 €
22500 + 0,174 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

121,82 €

450 x 0,2707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás