Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 32.0 mm;3/4" Žltá PA6

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má závity GAS, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597504

Starý kód produktu:

20597504

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,3802 €
2000 - 9999 0,2716 €
10000 + 0,2444 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

76,04 €

200 x 0,3802 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás