Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 40.0 mm;1" Žltá PA6

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má závity GAS, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597511

Starý kód produktu:

20597511

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4027 €
1000 - 4999 0,2877 €
5000 + 0,2589 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,27 €

100 x 0,4027 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás