Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 22.9 mm;3/8" Červená Polyetylén LD

Táto červená zátka so závitom a tesnením má prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt, prachu a špiny, vhodná pre závity GAS 3/8" x 19.
Nový kód produktu:

20597542

Starý kód produktu:

20597542

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,2448 €
4000 - 19999 0,1749 €
20000 + 0,1574 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

97,92 €

400 x 0,2448 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 22.5 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 2
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás