Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 28.0 mm;1/2" Červená Polyetylén LD

Táto červená zátka so závitom a tesnením má prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt, prachu a špiny, vhodná pre závity GAS 1/2" x 14.
Nový kód produktu:

20597559

Starý kód produktu:

20597559

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,272 €
3000 - 14999 0,1943 €
15000 + 0,1748 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

81,60 €

300 x 0,272 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 28.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 2
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás