Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 31.3 mm;5/8" Červená Polyetylén LD

Táto červená zátka so závitom a tesnením má prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt, prachu a špiny, vhodná pre závity GAS 5/8" x 14.
Nový kód produktu:

20597566

Starý kód produktu:

20597566

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3465 €
2500 - 12499 0,2475 €
12500 + 0,2227 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

86,63 €

250 x 0,3465 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 30.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 2
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás