Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 39.8 mm;1" Červená Polyetylén LD

Táto červená zátka so závitom a tesnením má prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt, prachu a špiny, vhodná pre závity GAS 1" x 11.
Nový kód produktu:

20597597

Starý kód produktu:

20597597

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,4641 €
1500 - 7499 0,3315 €
7500 + 0,2983 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

69,62 €

150 x 0,4641 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 40.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 2
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás